El altavoz de techo de instalación más rápida de Biamp, el DC220T, es un altavoz de techo falso con un controlador de rango completo de 6,5 pulgadas que ofrece un rendimiento de audio impresionante y un patrón de dispersión un 20 % más amplio que el de la competencia. Ideal para música de fondo y megafonía nítida en una variedad de lugares, está diseñado para brindar un rendimiento excepcional cuando se combina con el sistema de comunicación por voz Vocia.
La construcción preensamblada permite una colocación rápida en rejillas de techo estándar de 2' x 2', lo que reduce significativamente el tiempo de mano de obra de instalación. Además, el DC220T se puede utilizar en rejillas de techo rectangulares más grandes de 2' x 4' con los rieles en T transversales incluidos. Las tuercas para cables incluidas facilitan las conexiones de 2 conductores.
Con certificación UL1480A y UL2043, el DC220T también cumple con los requisitos de cableado de espacio plenum de la ciudad de Chicago y viene con accesorios adicionales para instalación en nuevas construcciones y conexión de cables de seguridad.
El DC220T ofrece la flexibilidad de operación de baja impedancia o 70 V/100 V y al mismo tiempo cuenta con un interruptor selector de potencia para un ajuste conveniente de los niveles de derivación.