Publique sus productos
Desono™ EX-S6 Two-Way Coaxial 6.5" Surface Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ EX-S6 Two-Way Coaxial 6.5" Surface Mount Loudspeaker

Traducido por Google,

El Desono EX-S6, el miembro más pequeño de la serie EX, el altavoz de montaje en superficie bidireccional de 6.5 ”proporciona un sonido discreto y distribuido en aplicaciones que requieren una claridad de audio excepcional con una huella visual pequeña. Con su amplia cobertura de dispersión amplia de 110° y respuesta plana por debajo de 80 Hz, EX-S6 es óptimo para escuchar en campo cercano.

Diseñados para una instalación fácil y rápida, nuestros soportes innovadores y patentados ClickMount™ brindan a los instaladores dos opciones de montaje distintas. El soporte de giro e inclinación ClickMount proporciona un control de puntería indexado y permite montar la serie EX rápidamente en orientación vertical u horizontal sin mover la posición del soporte. El soporte en U ClickMount también está disponible para montaje de bajo perfil o uso exterior e incluye el ClickPlug con una tuerca prensaestopas integrada para aplicaciones resistentes a la intemperie. Ambos soportes son resistentes a robos y manipulaciones.

Especificaciones
    • Exceptional audio clarity with small footprint and attractive styling
    • Uniform coverage from coaxially mounted HF/LF drivers
    • 5-position switch selects 70V/100V taps or low impedance bypass 
    • Utilizes innovative ClickMount pan-tilt and U-brackets for mounting
    • ETL listed to comply with UL 1480A, CSA 62368-1, CE marked, and RoHS compliant (pending)
    • EN54-24 certified (pending)

    Keywords: desono, desono loudspeaker, surface mount loudspeaker, ex-s6, loudspeaker, surface mount, speaker, loud speaker, clickmount, two-way, 2 way, two way, distributed sound, audio clarity, music, audio, 6.5', 6.5inch, 6.5 inch, wide dispersion, wide coverage, 6.5-inch,

Especificaciones técnicas
  • Referenciadesono-ex-s6_desono-surface-mount
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Surface Mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers