Publique sus productos
Devio® SCR-25 Conferencing Hub
Devio® SCR-25 Conferencing Hub
    Biamp

    Devio® SCR-25 Conferencing Hub

    Traducido por Google,
    El Devio SCR-25 es un centro de conferencias que brinda a los usuarios experiencias audiovisuales excepcionales cuando utilizan sistemas de conferencias basados en la web. Diseñado para salas de reuniones pequeñas o salas de conferencias pequeñas, el SCR-25 utiliza micrófonos Beamtracking™ y DSP de nivel profesional para optimizar la calidad del audio, lo que permite que los participantes de la conferencia en el otro extremo experimenten la conversación de forma natural. El Devio SCR-25 es compatible con una variedad de diseños de sala para conferencias basadas en computadora, incluido un enfoque BYOD, conexión a través de una PC dedicada en la sala o conexión a través de un teléfono POTS/VoIP en la sala. El SCR-25 también utiliza la tecnología inalámbrica Bluetooth™ para proporcionar una solución sin cables para los usuarios que prefieren realizar conferencias a través del teléfono móvil. Devio funciona en conjunto con las PC que ejecutan una variedad de soluciones de conferencias basadas en la web, que incluyen Microsoft Skype for Business/Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Google Hangouts™/Google Meet y muchas más. Para facilitar la administración de dispositivos y redes, Devio se puede monitorear y administrar de forma remota a través de SNMP o con el software Devio System Administration Utility (SAU), y las actualizaciones de firmware se pueden programar e implementar en varias unidades Devio según sea necesario.
    Especificaciones
      • Works in concert with PCs running web-based conferencing solutions, including Microsoft Skype for Business/Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Google Hangouts™/Google Meet, and many more
      • Supports both Windows and Mac PCs, and uses standard audio drivers
      • Supports driverless, pass-through HDMI connectivity to a single in-room display, or to two monitors with USB video using DisplayLink USB graphics technology (requires installation of DisplayLink driver on laptop; supports Windows 7, 8, 8.1, and 10)
      • Auto Setup validates device connections, adjusts room levels, and sets speaker EQ to optimize audio quality
      • Supports Bluetooth wireless technology
      • Can be monitored and managed remotely via SNMP or with the Devio System Administration Utility (SAU)
      • Firmware updates can be scheduled and deployed to multiple Devio units via the SAU
      • Speaker connectivity options include HDMI audio, a built-in 20W amplifier, or RCA line out
      • Includes a mounting bracket for under–the–table installation
      • Ships with and one tabletop or ceiling Beamtracking microphone with 360-degree coverage
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: devio, devio scr-25, scr-25, scr 25, bluetooth, wireless, huddle, room, solution, conferencing, hub, byod, web-based, web based, small, conference, devio, devio scr-25, devio scr 25, devio scr25, devio scr, scr-25, scr 25, scr25, scr, beamtracking, beam tracking, conferencing, conference, conference room, huddle room, huddle

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadevio-scr-25_huddle-room-solution
    • Familia de productoDevio
    • Grupo de productosHuddle Room Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación