Publique sus productos
DIMIC12S DIMIC12 Extension for AUDIOCONTROL12.8
Biamp

DIMIC12S DIMIC12 Extension for AUDIOCONTROL12.8

Traducido por Google,

DIMIC12S es una unidad de extensión para la estación de megafonía digital DIMIC12. Por DIMIC12, puede conectar hasta 7 unidades de expansión DIMIC12S, lo que permite un total de 96 botones programables disponibles. Cuando se utiliza DIMIC12S con AUDIOCONTROL12.8, puede asignar botones para realizar acciones como abrir una puerta, controlar una fuente de sonido, tocar un timbre o incluso iniciar una serie de comandos. El DIMIC12S tiene 12 botones de selección y LED de estado configurables libremente.

Especificaciones
  • Keywords: dimic12s, extension, extension unit, paging, 12 zone, selective, mic, microphone, digital paging station, paging station, digital paging, audiocontrol12.8, communication, comms, expandable, maximum 7 x dimic12s, configurable,

Especificaciones técnicas
  • Referenciadimic12s_commercial-audio-microphone
  • Familia de productoCommercial Audio
  • Grupo de productosCommercial Audio Microphones
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Código ETIMEC000070
  • Nombre ETIMMicrophone
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_94_60
  • Descripción Uniclass 2015Paging microphones
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPaging Systems
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Título OmniClass Microphones