Publique sus productos
QT® Active Emitter, Fusion Edition (DS1320) Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Active Emitter, Fusion Edition (DS1320) Sound Masking Loudspeaker

Traducido por Google,

El emisor activo DS1320 Qt®, Fusion Edition es compatible con el DS8000. Fusiona la tecnología de campo directo QtPro con el enmascaramiento de sonido en red DynasoundPro, lo que proporciona la cobertura más uniforme y el control más preciso disponible en la industria del enmascaramiento de sonido. Esto facilita el enmascaramiento de edificios con una arquitectura de techo variada, por ejemplo, edificios con techos abiertos y de paneles de yeso.

Especificaciones
  • Keywords: ds1320, ds 1320, qt active emitter, direct-field, dynasoundpro, dynasound pro, networked sound masking,

Especificaciones técnicas
  • Referenciads1320_masking-loudspeaker
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de productosMasking Loudspeakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers