Publique sus productos
DS2022 Return-Air Grill Attenuator
DS2022 Return-Air Grill Attenuator
    Biamp

    DS2022 Return-Air Grill Attenuator

    Traducido por Google,

    El atenuador de rejilla de aire de retorno DS2022 está diseñado para una instalación rápida y sencilla en rejillas de aire de retorno de techo en sistemas de rejilla de techo suspendido 2×2. El DS2022 se utiliza para tratar acústicamente rejillas de aire de retorno abiertas para enmascarar la uniformidad del sonido al atenuar la cantidad de sonido que puede pasar directamente a través de ellas.

    Especificaciones
    • CONSTRUCTION: 24-gauge galvanized steel

      DIMENSIONS: Standard 2’-0” x 2’-0” ceiling tile opening

      SHIPPING WEIGHT: 3 lbs.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciads2022-return-air-grill-attenuator
    • Familia de productoCambridge
    • Grupo de productosAttenuator
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros