Publique sus productos
RS II Medium - Resistive Steam Humidifier
RS II Medium - Resistive Steam Humidifier

    RS II Medium - Resistive Steam Humidifier

    Traducido por Google,

    Este humidificador de vapor eléctrico ofrece un control preciso de la humedad sin el gasto de cilindros de ebullición desechables de plástico y simplifica el mantenimiento con su sistema patentado de gestión de incrustaciones.

    Las incrustaciones que se forman en los elementos calefactores se desprenden durante el funcionamiento normal y caen en el tanque colector de incrustaciones ubicado en el exterior. La eliminación de las incrustaciones es un proceso simple que consiste en drenar el tanque colector de incrustaciones con solo presionar un botón, dejar que la unidad se enfríe y luego desconectar el tanque y vaciarlo.

    El Condair RS puede funcionar con agua de red para proporcionar un control de ±3 % de humedad relativa o con agua de ósmosis inversa (OI) para ofrecer un control de ±1 % de humedad relativa. Cuando funciona con agua de OI, la acumulación de sarro se elimina prácticamente, lo que reduce significativamente el mantenimiento necesario de la unidad.

    Al ubicar la entrada y el drenaje de agua entre las paredes gemelas de la pared exterior del cilindro y un revestimiento interior del cilindro, la temperatura se mantiene a un nivel que inhibe la formación de incrustaciones en esta área. Este "estanque de agua fría" evita que la entrada y el drenaje se bloqueen por incrustaciones, lo que permite que haya períodos más prolongados entre los servicios.

    Un controlador avanzado con pantalla táctil proporciona un control intuitivo sobre el funcionamiento y genera informes muy detallados, que incluyen la descarga del historial de rendimiento, fallas y servicio en Excel para diagnósticos avanzados. La conectividad BMS es estándar con protocolos BACnet y Modbus.

    Especificaciones
    • Condair RS II Medium:

      Max. Steam Capacity:

      • 30 lb/hr, 45 lb/hr, 65 lb/hr and 90 lb/hr

      Voltage:

      • 208 V, 240 V, 480 V, 600 V, 208 V3, 240 V3, 480 V3, 600 V3 for RS Medium 30 lb/hr
      • 208 V3, 240 V3, 480 V3, 600 V3 for RS Medium 45 lb/hr - 90 lb/hr
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacondair-usa-ca-rs2-medium
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de productosSteam Humidifier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)43.3
    • Ancho (pulgadas)22.2
    • Profundidad (pulgadas)16
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Humidificador
    • Código ETIMEC011628
    • Nombre ETIMHumidifier (steam)
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniClass Air Humidifiers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos