Publique sus productos
Devio® DTM-1 Beamtracking™ Tabletop Microphone
Devio® DTM-1 Beamtracking™ Tabletop Microphone
    Biamp

    Devio® DTM-1 Beamtracking™ Tabletop Microphone

    Traducido por Google,
    El micrófono de sobremesa DTM-1 incluye tecnología beamtracking™ con tres zonas de 120 grados, lo que proporciona una cobertura completa de 360 grados del espacio de la reunión. El micrófono DTM-1 rastrea activamente y mezcla de manera inteligente las conversaciones alrededor de la mesa, lo que permite que los participantes de la conferencia en el otro extremo experimenten la conversación de forma natural. El DTM-1 se envía con una placa de montaje para asegurarlo a una mesa, y se puede agregar un segundo micrófono DTM-1 a la sala de reuniones si es necesario.
    Especificaciones
      • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations around the table
      • Three 120-degree zones for 360 degrees of coverage
      • Three LED mute status indicators
      • Three capacitive touch mute buttons
      • Two selectable directivity modes
      • Mounting plate for secure installation included
      • Easy single-cable installation process
      • Additional RJ-45 for daisy-chain connection to another DTM-1 microphone (maximum of two mics per daisy chain)
      • Covered by Biamp Systems' five-year warranty

      Keywords: devio, devio dtm-1, devio dtm 1, devio dtm1, devio dtm, dtm-1, dtm 1, dtm1, dtm, beamtracking, beam tracking, conferencing, conference, conference room, huddle room, huddle, mic, microphone, mics, microphones, devio microphone, devio microphones, tabletop, tabletop microphone, tabletop mic, devio tabletop, devio tabletop microphone, tabletop beamtracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadtm-1_huddle-room-solution
    • Familia de productoDevio
    • Grupo de productosHuddle Room Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación