Publique sus productos
Desono™ DX-IC10 Two-Way 10-Inch High Output Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC10 Two-Way 10-Inch High Output Ceiling Mount Loudspeaker

Traducido por Google,

El modelo insignia Desono DX-IC10 supera el rendimiento de los modelos de "techo alto" de la competencia. El DX-IC10 proporciona música en primer plano de alto nivel, megafonía alta y clara (incluso en entornos ruidosos) y es compatible fácilmente con grandes sistemas en instalaciones deportivas, clubes o salas de conciertos para retardo y relleno de zona. Reemplazo compacto y asequible para los típicos altavoces de techo de 12' de la competencia.

Los DX-IC10 se pueden combinar fácilmente con miembros más pequeños de la familia Desono DX gracias a la tecnología de voz uniforme de Biamp, que brinda potencia adicional y respuesta de LF en las áreas que lo requieren. Con un diseño coaxial genuino con imanes separados para los controladores LF y HF, el DX-IC10 exhibe una distorsión reducida y una sensibilidad líder en la industria que permite un nivel de salida de 3 dB a 6 dB mayor, mientras que requiere la mitad de la potencia de amplificación de los productos de la competencia.

Especificaciones
  • Keywords: desono, dx-ic10, dx ic10, dxic10, ic10, dx series, dx-series, indoor, high pass filter, 10-inch, 10 inch, 10inch, 70v, 100v, 70/100, ceiling mount, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, passive, large conference room, conference room, house of worship, theater, sports facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, black, white, audio, sound, sound system, low impedance, presentation space, conical, high output, 10',

Especificaciones técnicas
  • Referenciadx-ic10_desono-ceiling
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Ceiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers