Publique sus productos
Desono™ DX-IC10SUB 10-Inch High Output Ceiling Mount Subwoofer
Biamp

Desono™ DX-IC10SUB 10-Inch High Output Ceiling Mount Subwoofer

Traducido por Google,

El subwoofer de montaje en techo Desono DX-IC10SUB proporciona una potente respuesta de graves de alto impacto destinada a aumentar cualquier combinación de modelos de rango completo Desono DX. Al incluir un complemento de DX-IC10SUB en un sistema distribuido, se pueden lograr fácilmente resultados musicales que igualan o superan los de sistemas de montaje en superficie mucho más grandes y costosos. La respuesta de graves nítida y clara del DX-IC10SUB proporciona una atracción irresistible para los compradores en un entorno minorista y una experiencia memorable para los clientes de bares, pubs y restaurantes.

Según el contenido del programa y el tamaño de los modelos DX de rango completo, la proporción de DX-IC10SUB a modelos de rango completo puede variar desde 1:6 hasta 1:1. Por ejemplo, un DX-IC10SUB proporcionará una fuerte respuesta de graves de apoyo para seis DX-IC4, mientras que cuatro DX-IC10SUB complementarán mejor seis de los DX-IC8 o DX-IC10 más potentes.

Especificaciones
  • Keywords: desono, dx-ic10sub, dx ic10sub, dxic10sub, ic10sub, dx series, dx-series, indoor, high pass filter, high-impact, high impact, high output, high-output, 10-inch, 10 inch, 10inch, 70v, 100v, 70/100, ceiling mount, ceiling, mount, subwoofer, sub woofer, passive, large conference room, conference room, house of worship, theater, sports facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, black, white, audio, sound, sound system, low impedance, presentation space, conical, 10',

Especificaciones técnicas
  • Referenciadx-ic10sub_desono-ceiling
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Ceiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers