Publique sus productos
Desono™ DX-IC6 Two-Way 6.5-Inch High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC6 Two-Way 6.5-Inch High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker

Traducido por Google,

Disponible en acabado estándar en blanco o negro, el potente y versátil Desono DX-IC6 proporciona megafonía y rendimiento musical de alta calidad adecuados para numerosas aplicaciones en las que no se puede ignorar la importancia de la calidad del sonido. Particularmente efectivo cuando es compatible con el DX-IC10SUB, un sistema DX-IC6 es capaz de satisfacer necesidades exigentes a un costo generalmente asociado con altavoces mucho más pequeños. Se instala rápidamente y brinda una cobertura excepcionalmente uniforme con excelentes propiedades sónicas.

La sonoridad uniforme entre la familia de productos Desono DX hace que sea fácil de combinar con los otros modelos de la serie, mientras que una gran cantidad de innovaciones de diseño distinguen al DX-IC6 de otros productos en su tamaño y rango de precio. Con un diseño coaxial genuino con imanes separados para los controladores LF y HF, el DX-IC6 exhibe una distorsión reducida y una sensibilidad líder en la industria que permite un nivel de salida de 3 dB a 6 dB mayor, mientras que requiere la mitad de la potencia de amplificación de los productos de la competencia.

Especificaciones
  • Keywords: desono, dx-ic6, dx ic6, dxic6, ic6, dx series, dx-series, indoor, high pass filter, 6.5-inch, 6.5 inch, 6.5inch, 70v, 100v, 70/100, ceiling mount, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, passive, conference room, house of worship, theater, sports facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, black, white, audio, sound, sound system, low impedance, presentation space, conical, DSP, 6.5',

Especificaciones técnicas
  • Referenciadx-ic6_desono-ceiling
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Ceiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers