Publique sus productos
Desono™ DX-S8 Two-Way High Output Coaxial 8-Inch Surface Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-S8 Two-Way High Output Coaxial 8-Inch Surface Mount Loudspeaker

Traducido por Google,

Los altavoces de montaje en superficie Desono™ DX brindan alta eficiencia, alto rendimiento, alta inteligibilidad y baja distorsión en un diseño atractivo. Estos altavoces se instalan rápidamente y tienen los mismos componentes y sonoridad que los altavoces de techo DX. Los altavoces de montaje en superficie DX están equipados con un autoformador integrado de 70 V/100 V y una entrada de baja impedancia.

Para instalaciones más grandes, el DX-S8 coaxial de 8' proporciona niveles de presión de sonido más altos, mayor sensibilidad y mayor extensión de graves. El DX-S8 también supera fácilmente a los altavoces de formato de 10' de la competencia. Con una apariencia moderna que combina bien en la mayoría de los entornos, combinada con una capacidad resistente a la intemperie adecuada para uso directo en exteriores, el DX-S8 se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones de voz y música.

Especificaciones
  • Keywords: desono, dx-s8, dx s8, dxs8, s8, dx series, dx-series, indoor, outdoor, weather-resistant, weather, resistant, high output, 8-inch, 8 inch, 8inch, 70v, 100v, 70/100, surface mount, coaxial, two-way, two way, passive, bar, bars, restaurant, hotel, casino, shopping, mall, health, fitness, club, black, white, distributed, audio, sound, sound system, low impedance, ip54, dx-s8-w, dx-s8-b, house of worship, houses of worship, presentation space, sport facilities, facility, sport, outdoor entertainment, exhibit hall, amusement park, theme park,

Especificaciones técnicas
  • Referenciadx-s8_desono-surface-mount
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Surface Mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers