Publique sus productos
E-VOL20 100 Volt, 20 Watts Volume Control, White
Biamp

E-VOL20 100 Volt, 20 Watts Volume Control, White

Traducido por Google,

El E-VOL20 es un control de volumen de 100 voltios. Puede manejar hasta 20 vatios de potencia y es muy duradero gracias a la atenuación paso a paso en 11 pasos + posición cero. El E-VOL20 está diseñado para manejar señales de prioridad de 24V. Esto significa que siempre puede emitir un anuncio, incluso en zonas donde el control de volumen local está en la posición 'OFF'.

Si su amplificador tiene una salida de prioridad de 24 V, enviará una señal de 24 V cuando presione el botón de hablar en el micrófono. La señal de 24 V cerrará un relé en el control de volumen del E-VOL20 y la señal pasará, incluso cuando el control de volumen esté en la posición 'APAGADO'. Esto puede ser muy útil para mensajes de emergencia o evacuación. El E-VOL20 está construido sobre un chasis universal que se puede integrar fácilmente con Gira, Jung y Euro.

Especificaciones
  • Keywords: e-vol20-w, e-vol20, euro volume control, euro volume, vol20, 100 volt, 20 watt, volume control, vol20 volume, gira, jung, remote, remotely, control volume, 100 volt, 24v, 24v priority signal, emergency, evacuation, messages, universal chassis, apart,

Especificaciones técnicas
  • Referenciae-vol20_commercial-audio-control-interface
  • Familia de productoCommercial Audio
  • Grupo de productosCommercial Audio Control Interfaces
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control