Publique sus productos
EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W
Biamp

EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W

Traducido por Google,

El EN-H15 es un potente altavoz de bocina fabricado en ABS resistente a los rayos UV y a los impactos (equivalente a RAL 7035), (UL94V0), equipado con un controlador de compresión y un transformador multi derivación de 100 voltios, todos certificados según EN 54-24. El IP66 lo convierte en la opción ideal para aplicaciones industriales.

La unidad está equipada con un bloque conector de línea de altavoz de cerámica, una caja de conexiones, un fusible térmico y un soporte de instalación de acero inoxidable. La unidad se puede utilizar como altavoz de baja impedancia colocando el interruptor selector de potencia en la posición de 20 ohmios. En la posición de 100 voltios se pueden seleccionar 1,87, 3,75, 7,5 y 15 vatios.

Especificaciones
  • Keywords: en-h15-g, en-h15g, enh15, enh15-g, h15-g, enh15g,en-h15, en h15, h15, horn, speaker, en54-24, certified, indoor, outdoor, industrial, ip66,

Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-h15_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers En54 24
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers