Publique sus productos
EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector
Biamp

EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector

Traducido por Google,

El EN-MPBD5T10 es un proyector de sonido compacto y elegante fabricado en aluminio con recubrimiento en polvo (equivalente a RAL 9010), equipado con 2 controladores de rango completo de alta eficiencia de 5,25 pulgadas y un transformador multitoma de 100 voltios, todos certificados según EN 54-24. La unidad está equipada con un bloque conector de línea de altavoz cerámico y un fusible térmico.

Con los controladores bidireccionales de rango completo montados, el EN-MPBD5T10 es perfecto para instalaciones en pasillos y salas para música de fondo, así como para búsqueda y evacuación.

Especificaciones
  • Keywords: en-mpbd5t10-w, en-mpbd5t10, mpbd5t10, mpbd5t10w, bi-directional, sound, projector, compact, en54-24, certified, paging, evacuation, message, corridor, hall, background music, en mpbd5t10,

Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-mpbd5t10_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers En54 24
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers