Publique sus productos
EN-SPH5T16-W EN54-24 Certified 5" Sphere Loudspeaker
Biamp

EN-SPH5T16-W EN54-24 Certified 5" Sphere Loudspeaker

Traducido por Google,

El EN-SPH5T16-W es un altavoz esférico compacto de 5,25” con carcasa de ABS (Ul94 HB) (equivalente a RAL 9010), equipado con un altavoz de rango completo de alta eficiencia y un transformador multi derivación de 100 voltios, todo certificado según EN 54-24. . La unidad tiene un bloque conector de línea de altavoz de cerámica y un fusible térmico.

El potente altavoz esférico EN-SPH5T16-W ofrece un alto nivel de presión sonora y una respuesta de frecuencia equilibrada.

Especificaciones
  • Keywords: en-sph5t16, en-sph5t16-w, loudspeaker, loud speaker, speaker, en54-24, certified, sphere, ui94hb, abs housing, ral 9010, ral9010, background, music, paging, evacuation, message, audio,

Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-sph5t16-w_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers En54 24
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers