Desono ENT-FR ofrece un rendimiento superior, alto rendimiento y capacidad de manejo de alta potencia en recintos arquitectónicamente atractivos. El diseño escalable admite configuraciones de altavoces desde arreglos individuales hasta arreglos del piso al techo de cualquier longitud, lo que satisface las necesidades de diseño acústico de casi cualquier aplicación. El sistema de altavoces de fuente lineal de columna de tres vías de alto rendimiento ENT-FR está diseñado para una instalación permanente en aplicaciones tales como auditorios, aeropuertos, estaciones de tren, centros de conferencias, lugares de culto, vestíbulos de estadios y museos.
ENT-FR es más beneficioso en espacios medianos a grandes altamente reverberantes. Como fuente de línea real modular, se puede ensamblar una matriz de casi cualquier longitud. Los arreglos más largos minimizan los reflejos del sonido, reducen la reverberación y aumentan la inteligibilidad del habla. El ENT-FR y el ENT-LF son igualmente adecuados para aplicaciones de exposición directa en interiores y exteriores.
El sistema está diseñado para ser modular, lo que permite al instalador colocar el centro del lóbulo del sistema vertical de forma simétrica o asimétrica con respecto al eje vertical del conjunto de columnas. Se pueden usar múltiples columnas ENT-FR para crear una cobertura enfocada de un solo lóbulo. O bien, mediante la implementación de matrices altas con columnas FR y LF, se pueden crear múltiples lóbulos verticales en puntos independientes de la columna, algo que antes solo era posible con matrices dirigidas y motorizadas. Una amplia gama de soportes de montaje está disponible para adaptarse a casi todas las instalaciones.
CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC1604D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.