Publique sus productos
Desono™ ENT203 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker
Biamp

Desono™ ENT203 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker

Traducido por Google,

El miembro más pequeño de la familia ENTASYS 200, el ENT203 es una excelente opción cuando se requiere claridad sónica y control direccional predecible de un sistema de altavoces diminuto y discreto. Las aplicaciones típicas incluyen música y refuerzo de voz para pequeños lugares de culto, salas de reuniones de hoteles, estaciones de tránsito, música de fondo y de primer plano para hoteles, centros turísticos y atracciones temáticas, y mucho más. Además, el ENT203 complementa y admite altavoces más grandes cuando se usa para relleno de retardo o relleno de área, particularmente en entornos reverberantes donde la directividad controlada es vital para la inteligibilidad. El ENT203 emplea tres controladores de cono LF de alta potencia y una matriz de tweeter HF Community CRE (Emulador de cinta compacta) en una configuración bidireccional de un solo amplificador.

Todos los modelos ENTASYS 200 están disponibles en acabados estándar en blanco o negro, incluyen baja impedancia seleccionable o operación de 70/100 voltios, un soporte de montaje resistente con giro e inclinación y un cáncamo de seguridad montado permanentemente. Los gabinetes que se pueden pintar comparten una huella de "lágrima" de 4-5/8 pulgadas de ancho por 7-1/2 pulgadas de profundidad.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: ent203, ent 203, point source, two-way, compact, column, loudspeaker, loud speaker, speaker, clarity, directional control, entasys 200 family, entasys, sonic clarity, predictable directional control, diminutive, unobtrusive, loudspeaker system, speech reinforcement, music reinforcement, houses of worship, meeting room, transit station, background music, foreground music, hotel, resorts, themed attraction, three high-power lf cone driver, lf cone driver, high power, low frequency, cre, compact ribbon emulator, hf tweeter, array, two way, single-amped configuration, community, communitypro, community pro,

Especificaciones técnicas
  • Referenciaent203_desono-column-point-source
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Column Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers