Publique sus productos
Desono™ ENT206 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker
Biamp

Desono™ ENT206 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker

Traducido por Google,

El ENT206 es un altavoz de matriz de columnas para todo tipo de clima alojado en una atractiva caja de PVC extruido de alta resistencia. Con el doble de la altura del ENT203 más pequeño, el ENT206 proporciona control direccional a frecuencias significativamente más bajas que el ENT203, junto con suficiente potencia para cubrir áreas mucho más grandes de manera efectiva sin molestar. Ideal para aplicaciones como música y refuerzo de voz para lugares de culto reverberantes, vestíbulos de hoteles, salas de reuniones, estaciones de tránsito, piscinas cubiertas/al aire libre, áreas para fumadores al aire libre, boleras y mucho más, el ENT206 es un actor sólido que desmiente su pequeño tamaño. Al igual que el ENT203, el ENT206 también se puede utilizar para admitir sistemas más grandes para demora y relleno de área. El ENT206 emplea seis controladores de cono LF de alta potencia y dos matrices de tweeter HF Community CRE (Emulador de cinta compacta) en una configuración bidireccional de un solo amplificador.

Todos los modelos ENTASYS 200 están disponibles en acabados estándar en blanco o negro, incluyen baja impedancia seleccionable o operación de 70/100 voltios, un soporte de montaje resistente con giro e inclinación y un cáncamo de seguridad montado permanentemente. Los gabinetes que se pueden pintar comparten una huella de "lágrima" de 4-5/8 pulgadas de ancho por 7-1/2 pulgadas de profundidad.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: ent206, ent 206, all-weather, all weather, outdoor, weather-resistant, weather resistant, heavy duty, pvc, pvc enclosure, directional control, reverberant, reverberant space, houses of worship, house of worship, hotel lobbies, hotel lobby, assembly room, transit station, indoor/outdoor swimming pool, indoor, outdoor, swimming, pool, outdoor smoking area, bowling alley, high-power LF cone driver, high power, lf cone driver, two community cre, compact ribbon emulator, HF tweeter array, two-way, single-amped configuration,

Especificaciones técnicas
  • Referenciaent206_desono-column-point-source
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Column Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers