Publique sus productos
Desono™ ENT212 Two-Way, Compact Column Line Source Loudspeaker
Biamp

Desono™ ENT212 Two-Way, Compact Column Line Source Loudspeaker

Traducido por Google,

El ENT212 es un arreglo en línea de columnas para todo tipo de clima alojado en un atractivo gabinete de PVC extruido de alta resistencia. Con el doble de altura que el ENT206, el ENT212 proporciona control direccional vertical a frecuencias mucho más bajas que el ENT206, además de suficiente potencia para cubrir lugares de tamaño mediano como sistema principal. El ENT212 sobresale en entornos ruidosos (gimnasios y otros lugares deportivos son solo dos de muchos ejemplos), mientras que su respuesta de alta fidelidad lo hace adecuado para aplicaciones más sutiles como auditorios escolares, lugares de culto, clubes de jazz y música folclórica, presentaciones audiovisuales corporativas. , y mucho más. La excelente directividad vertical conquista grandes espacios reverberantes, brindando excelente inteligibilidad y musicalidad. Con la adición de subwoofers, un sistema ENT212 es capaz de satisfacer una amplia gama de requisitos, desde el estadio de fútbol hasta el centro de artes escénicas. El ENT212 emplea doce controladores de cono LF de alta potencia y cuatro matrices de tweeter HF Community CRE (Emulador de cinta compacta) en una configuración de un solo amplificador que emplea un cruce de frecuencia sombreado de 4 vías.

Todos los modelos ENTASYS 200 están disponibles en acabados estándar en blanco o negro, incluyen baja impedancia seleccionable o operación de 70/100 voltios, un soporte de montaje resistente con giro e inclinación y un cáncamo de seguridad montado permanentemente. Los gabinetes que se pueden pintar comparten una huella de "lágrima" de 4-5/8 pulgadas de ancho por 7-1/2 pulgadas de profundidad.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: ent212, ent 212, all-weather, all weather, column, point source, line array, heavy duty, extruded, pvc, pvc enclosure, weather-resistant, weather resistant, vertical directional control, low frequency, lower frequency, medium-sized venue, medium sized venue, noisy environment, noisy area, gymnasium, athletic venue, venue, gym, soccer stadium, stadium, performing arts center, performance center, scholastic auditorium, auditorium, houses of worship, house of worship, jazz, folk music club, corporate av, presentation room, vertical directivity, reverberant, reverberant space, intelligibility, musicality,

Especificaciones técnicas
  • Referenciaent212_desono-column-point-source
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Column Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers