Los altavoces I SERIES Compact 600 brindan un excelente rendimiento acústico, flexibilidad y una estética elegante para una amplia gama de aplicaciones en los lugares de actuación actuales. Diseñado para respaldar los objetivos de los consultores e integradores de sistemas que necesitan altavoces muy compactos con una fidelidad de campo cercano excepcional para aplicaciones de música en primer plano o de fondo y proyección de voz articulada con capacidades de salida muy altas para aplicaciones distribuidas y de relleno. Los altavoces compactos de la SERIE I están diseñados para usarse solos o integrados con sistemas más grandes utilizando modelos de fuente puntual (IP) o subwoofer (IS) de la SERIE I. Los soportes en U opcionales de acero inoxidable con recubrimiento en polvo proporcionan una solución de montaje fácil. Múltiples puntos de fijación brindan compatibilidad con una variedad de soportes de montaje de terceros.
El IC6-1062WR00 ocupa un espacio muy pequeño, pero proporciona una extensión y salida de LF que supera con creces su estatura gracias a un woofer de alta sensibilidad, larga excursión de 6.5 'y un puerto bass reflex extendido diseñado con precisión. La alta frecuencia suave y extendida es proporcionada por un diafragma de cúpula de tela amortiguada de 1 'de radiación directa en una bocina poco profunda con un motor dual de neodimio enfriado por disipador de calor y ferrofluido. Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento sin mantenimiento en casi todas las condiciones, el HF también está protegido por el circuito de protección de dos etapas DYNA-TECH™ de Community. El modelo IC6-1062WT00 amplía la flexibilidad de la aplicación al proporcionar un funcionamiento de 70 V/100 V.
CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.