Publique sus productos
IC6-2082 High Output Dual 8-Inch Two-Way Installation Loudspeaker
IC6-2082 High Output Dual 8-Inch Two-Way Installation Loudspeaker
    Biamp

    IC6-2082 High Output Dual 8-Inch Two-Way Installation Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Los altavoces I SERIES Compact 600 brindan un excelente rendimiento acústico, flexibilidad y una estética elegante para una amplia gama de aplicaciones en los lugares de actuación actuales. Diseñado para respaldar los objetivos de los consultores e integradores de sistemas que necesitan altavoces muy compactos con una fidelidad de campo cercano excepcional para aplicaciones de música en primer plano o de fondo y proyección de voz articulada con capacidades de salida muy altas para aplicaciones distribuidas y de relleno. Los altavoces compactos I SERIES están diseñados para usarse solos o integrados en arreglos junto con los modelos de fuente puntual (IP) o subwoofer (IS) I SERIES utilizando la amplia selección de soportes de arreglo modular BalancePoint™ Flyware disponibles.

    El IC6-2082 está diseñado para aplicaciones exigentes de alto rendimiento y alto rendimiento sin sacrificar la fidelidad o la consistencia de la cobertura. La mayoría de los altavoces duales simétricos de 8' y 2 vías sufren serias inconsistencias de cobertura a través de la región de cruce. El IC6-2082 resuelve este problema mediante el uso de un controlador de compresión HF de neodimio de diafragma de 1.7 'de muy alta calidad y baja distorsión en una gran bocina giratoria de campo que se cruza con controladores LF de 8' parcialmente deflectores a una frecuencia de cruce inusualmente baja. La combinación de deflectores y un punto de cruce bajo permite que el IC6-2082 funcione de manera similar a un altavoz coaxial, lo que da como resultado un patrón de cobertura amplio, simétrico y uniforme en todo su rango operativo. Los controladores LF de larga excursión y el puerto de baja velocidad amplían sin esfuerzo el rendimiento LF en cualquier nivel de salida. Además, los modelos de 16 ohmios o 70 V/100 V amplían la flexibilidad de las aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Múltiples puntos de fijación brindan compatibilidad con una variedad de soportes de montaje de Community y de terceros.

    CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
    Se recomienda Community ALC1604D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

    Especificaciones
    • Keywords: high output dual 8-inch two-way installation loudspeaker, ic6-2082, ic62082, ic6 2082, ic6, 2082, loudspeaker, loud speaker, high output, high out put,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaic6-2082_community-point-source
    • Familia de productoCommunity
    • Grupo de productosCommunity Point Source
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers