Publique sus productos
Impera™ Alfa II Controller
Impera™ Alfa II Controller
    Biamp

    Impera™ Alfa II Controller

    Traducido por Google,

    El Impera Alfa II sirve como controlador para los paneles táctiles de Biamp y proporciona un control sencillo de todas las funciones de la sala. El Alfa II está equipado con tres interfaces RS-232 bidireccionales para enviar comandos a dispositivos AV con funcionalidad de retroalimentación. Además, está equipado con 2 interfaces RS-232 unidireccionales para enviar comandos a dispositivos AV mediante comunicación en serie o por infrarrojos. Hay 24 GPIO disponibles para el control de relés, interruptores y sensores. Con su gran oferta de interfaces de control, Impera Alfa II es un sistema de control AV versátil para salas de todos los tamaños.

    Los controladores de panel táctil Impera se configuran a través de nuestro software Project Designer .

    Especificaciones
      • Programmed via Project Designer software
      • 3 bi-directional RS-232 ports or 6 IR ports
      • 2 uni-directional RS-232 ports or 4 IR ports
      • 4 built-in assignable relays
      • 24 GPIO for control of relays, switches, and sensors
      • Supports automatic timer functions
      • Email notifications for lamp/filter hours and warnings
      • Built-in web server
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: controller, touch panel control, impera, impera alfa

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaimpera-alfa-ii_touch-panel-controller
    • Familia de productoImpera
    • Grupo de productosTouch Panel Controllers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación