Publique sus productos
Impera™ Echo 8-Button Control Pad
Biamp

Impera™ Echo 8-Button Control Pad

Traducido por Google,

El panel de control Impera Echo es un control AV compacto y altamente personalizable adecuado para montaje en pared o instalación en la solución de gestión de cables de sobremesa EasyConnect. Proporciona una interfaz sencilla e intuitiva para espacios de presentación, entornos de aprendizaje y salas de conferencias, independientemente del tipo de equipo instalado.

El Echo se puede programar y personalizar rápidamente dentro de Project Designer a medida que las necesidades de la sala cambian con el tiempo, lo que lo convierte en una solución de control muy flexible y rentable.

Especificaciones
    • Supports up to 8 software-configurable buttons
    • Includes on-board controller; no external processor required
    • 1 bi-directional RS-232/IR port for third party control with feedback
    • 1 uni-directional RS-232/IR port for third party control
    • 3 GPIO ports
    • Mini USB connection for system configuration and maintenance
    • Supports email notifications for lamp/filter hours and warnings
    • Expansion Bus supports up to 2 additional devices (keypads and port expanders)
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: impera, impera echo, keypad, keypad control

Especificaciones técnicas
  • Referenciaimpera-echo_control-pad
  • Familia de productoImpera
  • Grupo de productosControl Pads
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control