Los altavoces I SERIES Point Source 800 brindan un rendimiento acústico ejemplar, flexibilidad modular y una estética elegante para los lugares de actuación modernos. Diseñado para respaldar los objetivos de los consultores e integradores de sistemas, tanto acústica como mecánicamente, I SERIES incluye una amplia variedad de patrones de cobertura giratorios y configurables y una selección integral de sistemas de soporte modular que aceleran el diseño y la puesta en servicio del sistema.
Las suspensiones lineales optimizadas por FEA, los motores de neodimio de alto flujo y los anillos de demodulación integrales garantizan un control preciso y una distorsión muy baja a niveles altos de SPL. El controlador LF de excursión larga personalizado ofrece una respuesta de bajos profundos y un rango medio equilibrado en las aplicaciones más exigentes. El diafragma no metálico del controlador de compresión HF proporciona una calidad de sonido natural y transparente que reproduce y complementa con precisión cualquier fuente.
La guía de ondas HF giratoria de 13 pulgadas (330 mm) proporciona una cobertura bien definida y una respuesta suave fuera del eje que mejora la capacidad de arreglo. Los crossovers con voces individuales producen transiciones de coincidencia de ancho de haz adecuadas y firmas sónicas idénticas, lo que permite mezclar patrones de bocina en toda la instalación. Además, los modos de operación seleccionables por el usuario de un solo amplificador o biamplificador amplían la flexibilidad de la aplicación.
CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC1604D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.