Publique sus productos
IP8-1153WR High Power 15-Inch Three-Way Weather-Resistant Installation Loudspeaker
Biamp

IP8-1153WR High Power 15-Inch Three-Way Weather-Resistant Installation Loudspeaker

Traducido por Google,

Los altavoces I SERIES Point Source 800 brindan un rendimiento acústico ejemplar, flexibilidad modular y una estética elegante para los lugares de actuación modernos. Diseñado para respaldar los objetivos de los consultores e integradores de sistemas tanto acústica como mecánicamente, la SERIE I incluye una amplia variedad de patrones de cobertura giratorios y un soporte en U de fácil instalación que acelera el diseño y la puesta en servicio del sistema.

Las suspensiones lineales optimizadas por FEA, los motores de neodimio de alto flujo y los anillos de demodulación integrales garantizan un control preciso y una distorsión muy baja a niveles altos de SPL. El controlador LF de excursión larga personalizado ofrece una respuesta de bajos profundos y un rango medio equilibrado en las aplicaciones más exigentes. Los diafragmas emparejados en los controladores de compresión HF y MF brindan una calidad de sonido natural y transparente con una inteligibilidad inigualable y una precisión de respuesta transitoria que complementa cualquier fuente.

La guía de ondas MF/HF giratoria de 18 pulgadas (457 mm) proporciona una cobertura bien definida y una respuesta suave fuera del eje que mejora la capacidad de arreglo. El crossover pasivo MF/HF de octavo orden resultante acústicamente produce una respuesta fuera del eje vertical uniforme y uniforme, libre de los lóbulos polares y las pérdidas de respuesta de potencia inherentes a otros sistemas similares. Los modos de operación de biamplificación o triamplificación seleccionables por el usuario amplían aún más las capacidades de rendimiento.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC1604D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: high power 15-inch three-way installation loudspeaker, ip8-1153WR, ip81153wr, ip8 1153wr, ip8, 1153wr, ip8 1153 wr, loudspeaker, loud speaker, high power, three-way installation, three way installation, community loudspeaker, speaker, point source,

Especificaciones técnicas
  • Referenciaip8-1153wr_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers