Los altavoces I SERIES Subwoofer 600 brindan un excelente rendimiento acústico, flexibilidad modular y una estética elegante para los lugares de actuación modernos. Diseñados para respaldar los objetivos de los consultores e integradores de sistemas, tanto acústica como mecánicamente, los subwoofers SERIE I brindan una amplia gama de tamaños y capacidades que se pueden adaptar específicamente a las necesidades de cualquier lugar moderno.
Los subwoofers compactos, de bajo perfil y de un solo controlador I SERIES son ideales para subgraves distribuidos u ocultos y son la elección perfecta para aplicaciones de pila en el suelo. Además, cada gabinete fue cuidadosamente diseñado para proporcionar anchos de cara coincidentes y ubicaciones de puntos de suspensión para una integración perfecta en arreglos suspendidos con modelos de rango completo I SERIES cuando se necesita una extensión LF adicional pero se requiere una apariencia compacta. La amplia gama de rieles de vuelo de bajo perfil opcionales, marcos de vuelo y soportes de matriz modular reduce el tiempo de diseño e instalación al mismo tiempo que proporciona una estética mejorada y posibilidades de integración casi ilimitadas.
El IS6-112 es un subwoofer compacto de radiación directa con puertos grandes y balanceados que brindan una afinación óptima del gabinete y una distribución uniforme de la presión del aire al cono del controlador, lo que reduce la distorsión y prolonga la longevidad del sistema. Un motor de ferrita optimizado por FEA con capacidades de excursión lineal larga proporciona una respuesta de bajos profundos para el tamaño diminuto del gabinete.
CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC1604D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.