Los altavoces I SERIES Subwoofer 600 brindan un excelente rendimiento acústico, flexibilidad modular y una estética elegante para los lugares de actuación modernos. Diseñados para respaldar los objetivos de los consultores e integradores de sistemas, tanto acústica como mecánicamente, los subwoofers SERIE I brindan una amplia gama de tamaños y capacidades que se pueden adaptar específicamente a las necesidades de cualquier lugar moderno.
Los subwoofers compactos, de bajo perfil y de un solo controlador I SERIES son ideales para subgraves distribuidos u ocultos y son la elección perfecta para aplicaciones de pila en el suelo. Además, cada gabinete fue cuidadosamente diseñado para proporcionar anchos de cara coincidentes y ubicaciones de puntos de suspensión para una integración perfecta en arreglos suspendidos con modelos de rango completo I SERIES cuando se necesita una extensión LF adicional pero se requiere una apariencia compacta. La amplia gama de rieles de vuelo de bajo perfil opcionales, marcos de vuelo y soportes de matriz modular reduce el tiempo de diseño e instalación al mismo tiempo que proporciona una estética mejorada y posibilidades de integración casi ilimitadas.
El IS6-212 es un subwoofer compacto de radiación directa con puertos grandes y balanceados que brindan un ajuste óptimo del gabinete y una distribución uniforme de la presión del aire a los conos del controlador, lo que reduce la distorsión y prolonga la longevidad del sistema. Los controladores se cargan en volúmenes de aire individuales dentro del recinto, aislando su desempeño entre sí. Esta disposición no solo brinda protección adicional a los controladores en caso de fallas, sino que también permite al diseñador implementar técnicas de subwoofer direccional, como arreglos dirigidos de disparo final y patrones cardioides, dentro de un solo gabinete cuando se utiliza cualquier modelo de subwoofer de controlador dual I SERIES.
CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
comunidad ALC3202D se recomienda para este producto. Las configuraciones de ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.