Publique sus productos
IS6-218 Medium Power Dual 18-Inch Subwoofer
IS6-218 Medium Power Dual 18-Inch Subwoofer
    Biamp

    IS6-218 Medium Power Dual 18-Inch Subwoofer

    Traducido por Google,

    Los altavoces I SERIES Subwoofer 600 brindan un rendimiento acústico ejemplar, flexibilidad modular y una estética elegante para los lugares de actuación modernos. Diseñados para respaldar los objetivos de los consultores e integradores de sistemas, tanto acústica como mecánicamente, los subwoofers SERIE I brindan una amplia gama de tamaños y capacidades que se pueden adaptar específicamente a las necesidades de cualquier lugar moderno.

    Cada gabinete fue diseñado cuidadosamente para proporcionar alturas, anchos de cara y ubicaciones de puntos de suspensión coincidentes para una integración perfecta en arreglos suspendidos con modelos de rango completo I SERIES. La amplia gama de rieles de vuelo de bajo perfil opcionales, marcos de vuelo y soportes de matriz modular reducen el tiempo de diseño e instalación al mismo tiempo que brindan una estética mejorada y posibilidades de integración casi ilimitadas.

    El IS6-218 es un subwoofer de radiación directa con puertos grandes y balanceados que brindan un ajuste óptimo del gabinete y una distribución uniforme de la presión del aire a los conos del controlador, lo que reduce la distorsión y prolonga la longevidad del sistema. Los controladores se cargan en volúmenes de aire individuales dentro del recinto, aislando su desempeño entre sí. Esta disposición no solo brinda protección adicional a los controladores en caso de fallas, sino que también permite al diseñador implementar técnicas de subwoofer direccional, como arreglos dirigidos de disparo final y patrones cardioides, dentro de un solo gabinete cuando se utiliza cualquier modelo de subwoofer de controlador dual I SERIES.

    CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
    comunidad ALC3202D se recomienda para este producto. Las configuraciones de ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

    Especificaciones
    • Keywords: subwoofer, is6-218, is6 218, is6218, is6, 218, sub woofer, i series

    Especificaciones técnicas
    • Referenciais6-218_community-subwoofer
    • Familia de productoCommunity
    • Grupo de productosCommunity Subwoofers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers