Publique sus productos
Desono™ KUBO3 Full Range 3-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ KUBO3 Full Range 3-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ KUBO3 Full Range 3-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El altavoz de diseño compacto KUBO3 viene con una unidad de controlador de rango completo de 3” y un puerto de reflejo de graves que proporciona una respuesta de graves rápida y dinámica. El excepcional diseño en forma de cubo simétrico KUBO3 produce una potencia dinámica de 40 vatios a 8 ohmios. El soporte K-Mount combinado con los pernos K de fijación cuidadosamente diseñados le otorgan una conexión de altavoz segura y cómoda. La fácil gestión de cables y la posibilidad de montaje vertical u horizontal de 140° le permiten instalar el KUBO3 en cualquier lugar, en cualquier tipo de pared o techo. La conexión in & link con conectores euroblock ofrece una fácil conexión en cadena de varios altavoces KUBO. Las tapas de fácil instalación, mantenidas en su lugar por 14 potentes imanes de neodimio integrados, ocultan todas las conexiones y el hardware del soporte en ambos lados. El gabinete KUBO, original e intemporal, nunca visto, combinará el audio con cualquier tipo de interior, agregando elegancia a cualquier entorno.

    Disponible en negro o blanco.

    Especificaciones
    • Keywords: kubo3, kubo 3, kubo, loudspeaker, loud speaker, speaker, 40w, 40watt, 40 watt, dynamic bass, symmetrical, cube, cube-shape, cube shape, retail, hospitality, audio, sound, music,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakubo3_desono-surface-mount
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de productosDesono Surface Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers