Publique sus productos
Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traducido por Google,

    KUBO5 es un altavoz de dos vías de 5,25” con puerto bass reflex integrado que proporciona una respuesta de graves rápida y dinámica. El gabinete KUBO, original y atemporal, nunca visto, produce una potencia dinámica de 80 vatios a 8 ohmios. Múltiples altavoces KUBO se pueden conectar fácilmente en cadena a través de la conexión in & link con conectores euroblock. El soporte K-Mount y los pernos K de fijación ofrecen una conexión de altavoz segura y cómoda. La fácil gestión de cables y la posibilidad de montaje vertical u horizontal de 140° le permiten instalar el KUBO5 en cualquier lugar, en cualquier tipo de pared o techo. Las tapas intuitivas son muy fáciles de instalar y se mantienen en su lugar gracias a 14 potentes imanes de neodimio integrados, que ocultan todas las conexiones y el hardware del soporte en ambos lados.

    Disponible en negro o blanco.

    Especificaciones
    • Keywords: kubo, kubo5, kubo 5, two-way, loudspeaker, loud speaker, speaker, 5.25, 80watt, 80 watt, music, audio, retail, hospitality, cabinet, surface mount,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakubo5_desono-surface-mount
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de productosDesono Surface Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers