Publique sus productos
Desono™ KUBO5T Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ KUBO5T Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ KUBO5T Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El elegante y sutil diseño en forma de cubo KUBO5T es un altavoz compacto de dos vías de 5,25” con puerto bass reflex. Se puede utilizar como un altavoz de 70/100 voltios o de baja impedancia de 16 ohmios que produce una potencia dinámica de hasta 80 vatios. El soporte K-Mount ofrece una fácil gestión de cables y flexibilidad de montaje vertical u horizontal de 140°. En combinación con los pernos en K de fijación de diseño especial, puede instalar el altavoz de forma segura y cómoda en cualquier tipo de pared o techo. Se puede conectar en cadena fácilmente varios altavoces KUBO a través de la conexión in & link con conectores euroblock. Las tapas de fácil instalación, mantenidas en su lugar por 14 potentes imanes de neodimio integrados, ocultan todas las conexiones y el hardware del soporte en ambos lados. Este producto de primer nivel ofrece una calidad de sonido y un rendimiento asombrosos en una carcasa discreta y neutra que se adapta a cualquier tipo de interior.

    Disponible en negro o blanco.

    Especificaciones
    • Keywords: kubo, kubo5t, kubo 5t, two-way, loudspeaker, loud speaker, speaker, 5.25, 80watt, 80 watt, 70/100 volt, 70 / 100, 70volt, 100volt, low impedance, 16 ohms, music, audio, retail, hospitality, cabinet, surface mount,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakubo5t_desono-surface-mount
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de productosDesono Surface Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers