Publique sus productos
LVH-900/AP Beamforming Venue Horn
Biamp

LVH-900/AP Beamforming Venue Horn

Traducido por Google,

La bocina para recintos con formación de haces LVH-900/AP de la SERIE L de Community de Biamp, combinada con los controladores de altavoz amplificados (ALC) de Community, adapta con precisión la directividad de cada altavoz, o arreglo de altavoces, para cumplir con los requisitos de sonido en cualquier aplicación. Diseñado para un rendimiento excepcional en lugares grandes, cada arreglo Active Plus de 60° consta de dos altavoces LVH-906/AP con un total de ocho controladores LF de 12 pulgadas, seis controladores de compresión de rango medio Community M200 y ocho controladores de compresión HF de 1,5 pulgadas. Usando técnicas pendientes de patente, los controladores triaxiales en cada gabinete se integran para crear la mitad del patrón de cobertura vertical deseado. Mediante el uso de técnicas FIR avanzadas, la salida de los dos altavoces se integra a la perfección en un frente de onda coherente que llena toda la superficie de 72 x 31 pulgadas del conjunto, proporcionando un control de patrón por debajo de los 200 Hz. Una matriz LVH-906/AP ofrece 60 grados de dispersión horizontal fija, tres ajustes preestablecidos para la formación de haces de dispersión vertical y tiene paneles de entrada especializados para configuraciones de largo alcance de dos gabinetes. Los modelos LVH-900 Active-Plus (AP) (versiones para interiores y exteriores) permiten la configuración de DSP y el control de controladores individuales para brindar un sonido uniforme a las áreas de audiencia.

Las aplicaciones típicas incluyen refuerzo de música y voz para lugares tanto interiores como exteriores, que incluyen grandes lugares de culto, estadios, teatros y mucho más. Con características avanzadas, patrones de dispersión altamente enfocados, construcción resistente a la intemperie y, lo que es más importante, excelencia sonora, los altavoces LVH-900 hacen que las instalaciones no solo sean rápidas y sencillas, sino que sean funcionalmente efectivas como sea posible.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC1604D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: lvh, beamforming, venue horn, array, lvh-900, 900, 900/ap, 900ap, 900-ap, lvh900, lvh 900, speakers, loudspeaker, speaker, loudspeakers, music, speech, sound, reinforcement, indoor, outdoor, large venue, house of worship, stadium, theatre, lvh-906, lvh-909

Especificaciones técnicas
  • Referencialvh900ap_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers