Publique sus productos
LVH-900/AS Beamforming Venue Horn
Biamp

LVH-900/AS Beamforming Venue Horn

Traducido por Google,

La bocina para recintos con formación de haces LVH-900/AS de la SERIE L de Community de Biamp, combinada con los controladores de altavoz amplificados (ALC) de Community, adapta con precisión la directividad de cada altavoz, o grupo de altavoces, para cumplir con los requisitos de sonido en cualquier aplicación. Diseñado para un rendimiento excepcional en lugares grandes, cada modelo LVH-900 Active Standard (AS) consta de cuatro controladores LF de 12 pulgadas, tres controladores de compresión de rango medio Community M200E y cuatro controladores de compresión HF de 1,5 pulgadas. Utilizando técnicas pendientes de patente, todos los controladores se integran en una sola guía de ondas triaxial que llena toda la cara de 36 x 31 pulgadas de la caja, lo que proporciona un control de patrones por debajo de los 400 Hz.

LVH-900/AS (Active Standard) consta de dos modelos principales (versiones para interior o exterior), LVH-906 y LVH-909, con cobertura horizontal fija de 60 y 90 grados. Cada modelo tiene ajustes preestablecidos para formación de haces de dispersión vertical en 60°, 40°, 20° y configuraciones de largo alcance de doble gabinete. Los modelos LVH-900/AS permiten la configuración de DSP y el control de pares de controladores individuales para brindar un sonido uniforme a las áreas de audiencia.

Las aplicaciones típicas incluyen refuerzo de música y voz para lugares tanto interiores como exteriores, que incluyen grandes lugares de culto, estadios, teatros y mucho más. Con características avanzadas, patrones de dispersión altamente enfocados, construcción resistente a la intemperie y, lo que es más importante, excelencia sonora, los altavoces LVH-900 hacen que las instalaciones no solo sean rápidas y sencillas, sino que sean funcionalmente efectivas como sea posible.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC1604D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: lvh, beamforming, venue horn, array, lvh-900, 900, 900/as, 900as, 900-as, lvh900, lvh 900, speakers, loudspeaker, speaker, loudspeakers, community, loud speaker, large venue, stadium, theatre, houses of worship, arena, sports facility, sports complex, active standard, lvh-909, lvh-906, indoor, outdoor, all-weather, weather-resistant, vertical dispersion,

Especificaciones técnicas
  • Referencialvh900as_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers