Publique sus productos
MA120 120W Mixing Amplifier
MA120 120W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA120 120W Mixing Amplifier

    Traducido por Google,

    El revolucionario amplificador de mezcla MA120 ofrece al usuario final un diseño de vanguardia invisible y facilidad de uso. El innovador panel frontal intuitivo es claro y fácil de usar sin campanas ni silbatos innecesarios. El control giratorio de volumen en el panel frontal es prominente, está iluminado, es más grande y está en primer plano, mientras que el control de volumen del micrófono es más pequeño y está empotrado.

    Este amplificador de potencia de mezcla de clase D ofrece 120 vatios en modo de 70 o 100 voltios y viene con tres entradas de micrófono balanceadas, junto con cuatro entradas de línea estéreo, suma mono.

    Especificaciones
    • Keywords: mixing amplifier, amplifier, ma120, ma, apart ma120, apart, mixing power amp, class-d, class d, 120 watt, 120watt, 120w,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciama120_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de productosCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers