Publique sus productos
MA240 240W Mixing Amplifier
MA240 240W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA240 240W Mixing Amplifier

    Traducido por Google,

    El revolucionario amplificador de mezcla MA240 de 19” ofrece 240 vatios en modo de 70 o 100 voltios y viene con 2 entradas de micrófono/línea y 4 entradas de línea estéreo, suma mono. En la parte trasera puede encontrar un sistema inteligente de prioridad de 4 niveles de izquierda a derecha para el enrutamiento de audio, una entrada de emergencia, un micrófono de megafonía con timbre y una salida de anulación de 24 V CC.

    Especificaciones
    • Keywords: ma240, amplifier, mixing amp, mix amp, mixing amplifier, mix amplifier, 1 zone, 240 watt, 70 volt, 100 volt, 1 zone, dedicated priority output, separate volume control, separate zone volume, independent source, source selection, multi-source, zone system, balanced input, preset paging, multiple priority levels, mic input, line input,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciama240_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de productosCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers