Publique sus productos
MA60 60W Mixing Amplifier
MA60 60W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA60 60W Mixing Amplifier

    Traducido por Google,

    El compacto amplificador de mezcla MA60 de 9,5” tiene una interfaz intuitiva y fácil de usar invisible y un innovador panel trasero lógico. La unidad viene con 1 entrada de micrófono/línea y 2 líneas estéreo, entradas mono sumadas. En la parte trasera puede encontrar un sistema inteligente de prioridad de 4 niveles de izquierda a derecha para el enrutamiento de audio, una entrada de emergencia, un micrófono de megafonía con timbre y una salida de anulación de 24 V CC. El diseño del MA60 es una verdadera redefinición del amplificador mezclador que se remonta a lo básico.

    Especificaciones
    • Keywords: ma60, half rack, half-rack, mixing amp, 60w, 60watt, 60 watt, 100volt, 100 volt, compact, mixing amplifier, 1 mic, 1 mic input, 2 stereo line input, 4 level priority system, 4-level priority system,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciama60_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de productosCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers