Publique sus productos
Desono™ MASK2 2.5-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ MASK2 2.5-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ MASK2 2.5-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El altavoz satelital de baja impedancia MASK2 ofrece una combinación de diseño y gran sonido. Con su woofer de cono de papel de 2,5”, MASK2 es uno de los altavoces más pequeños del mercado y permite una fácil integración en todos los interiores sin comprometer la calidad del sonido. MASK2 y SUBLIME se pueden instalar en una tienda o bar donde se necesita un altavoz que cree un ambiente acogedor, pero también para proyectos residenciales donde se necesita instalar un sistema de sonido que no ocupe la habitación.

    Se suministran soportes especiales con los altavoces que les permiten montarse en varios ángulos en esquinas o en superficies sólidas como paredes o techos.

    En combinación con el subwoofer SUBLIME compacto de doble bobina, estos altavoces son la solución de audio perfecta para su uso en habitaciones o tiendas de tamaño pequeño a mediano, así como para proyectos residenciales.

    Disponible en negro o blanco.

    Especificaciones
    • Keywords: mask2, mask 2, loudspeaker, loud speaker, speaker, audio, sound, music, residential, retail, hospitality, surface-mount, surface mount, mount, satellite,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamask2_desono-surface-mount
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de productosDesono Surface Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers