Publique sus productos
Desono™ MASK4C Two-Way 4.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ MASK4C Two-Way 4.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ MASK4C Two-Way 4.25-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El altavoz de baja impedancia MASK4C tiene un diseño único y ofrece un sonido nítido para todas las aplicaciones y proyectos musicales. El mueble está fabricado en ABS PP4 reforzado de alta calidad, con rejilla de aluminio. El diseño de MASK4C garantiza una alta calidad y un rendimiento duradero en uso en interiores y exteriores, incluso en condiciones climáticas extremas. El MASK4C tiene un potente woofer de cono de papel revestido de 4,25” y un tweeter de cúpula de seda de 1” que da como resultado un SPL alto y una distorsión extremadamente baja. Esto asegura una claridad sin precedentes en todo el espectro de frecuencias. La protección integrada de 3 pasos y los componentes de alta calidad hacen del MASK4C un altavoz ultra confiable y a prueba de fallas, incluso con cargas de alta potencia. Gracias al diseño revolucionario del soporte ClickMount, el MASK4C es sin duda el altavoz más rápido y fácil de instalar hasta la fecha. Los clics predefinidos en el ClickMount aseguran una alineación perfecta para cada altavoz. Con el sistema de gestión de cables discreto, el nivel de burbuja integrado y los conectores de entrada/salida, todo el cableado se realiza en el soporte. Para completar la instalación, simplemente haga clic en el altavoz en el ClickMount.

    Disponible en negro o blanco.

    Especificaciones
    • Keywords: mask4c, mask 4c, loudspeaker, loud speaker, speaker, retail, hospitality, clickmount, click mount, mount, highly reliable, audio, sound, music, cabinet, installer friendly, surface mount,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamask4c_desono-surface-mount
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de productosDesono Surface Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers