Publique sus productos
Desono™ MASK4CT Two-Way 4.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ MASK4CT Two-Way 4.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ MASK4CT Two-Way 4.25-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El MASK4CT tiene un diseño único y ofrece un sonido nítido para todas las aplicaciones musicales. El MASK4CT se puede utilizar como altavoz de 70 V/100 V con derivación de potencia de 20 - 10 - 5 - 2,5 vatios en 100 V o como altavoz de baja impedancia de 16 ohmios. Esto da como resultado un altavoz versátil que se puede utilizar en cualquier lugar y en cualquier aplicación. El mueble está fabricado en ABS PP4 reforzado de alta calidad, con rejilla de aluminio. El diseño de MASK4CT garantiza un rendimiento de alta calidad y duradero en uso en interiores y exteriores, incluso en condiciones climáticas extremas. El MASK4CT tiene un potente woofer de cono de papel revestido de 4,25” y un tweeter de cúpula de seda de 1” que da como resultado un SPL alto y una distorsión extremadamente baja. Esto asegura una claridad sin precedentes en todo el espectro de frecuencias. La protección integrada de 3 pasos y los componentes de alta calidad hacen del MASK4CT un altavoz ultra confiable y a prueba de fallas, incluso con cargas de alta potencia. Gracias al diseño revolucionario del soporte ClickMount, el MASK4CT es rápido y fácil de instalar. Los clics predefinidos en el Clickmount aseguran una alineación perfecta para cada altavoz. Con el sistema de gestión de cables discreto, el nivel de burbuja integrado y los conectores de entrada/salida, todo el cableado se realiza en el soporte.

    Disponible en negro o blanco.

    Especificaciones
    • Keywords: mask4ct, mask 4ct, audio, music, loudspeaker, loud speaker, speaker, cabinet, mount, surfacemount, surface mount, 70/100, 70 volt, 100 volt, power tapping, low impedance, 16 ohm, pp4 abs, aluminum, ultra-reliable, fail safe, retail, hospitality, clickmount, click mount,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamask4ct_desono-surface-mount
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de productosDesono Surface Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers