Publique sus productos
Desono™ MASK6C Two-Way 6.5-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ MASK6C Two-Way 6.5-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ MASK6C Two-Way 6.5-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El altavoz de baja impedancia MASK6C tiene un diseño único y ofrece un sonido nítido para el sonido de fondo hasta música de baile. El mueble está fabricado en ABS PP4 reforzado de alta calidad, con rejilla de aluminio. El diseño de MASK6C garantiza un rendimiento de alta calidad y duradero en uso en interiores y exteriores, incluso en condiciones climáticas extremas. El MASK6C tiene un potente woofer de cono de papel revestido de 6,5” y un tweeter de cúpula de seda de 1” que da como resultado un SPL alto y una distorsión extremadamente baja. Esto asegura una claridad sin precedentes en todo el espectro de frecuencias. La protección integrada de 3 pasos y los componentes de alta calidad hacen del MASK6C un altavoz ultra confiable y a prueba de fallas, incluso con cargas de alta potencia. Gracias al diseño revolucionario del soporte ClickMount, el MASK6C es rápido y fácil de instalar. Los clics predefinidos en el ClickMount aseguran una alineación perfecta para cada altavoz. Con el sistema de gestión de cables discreto, el nivel de burbuja integrado y los conectores de entrada/salida, todo el cableado se realiza en el soporte. Disponible en negro o blanco.

    Disponible en negro o blanco.

    Especificaciones
    • Keywords: mask6c, mask 6c, loudspeaker, loud speaker, speaker, audio, music, sound, retail, hospitality, low impedance, ultra-reliable, fail safe, pp4 abs, aluminium grill, surface mount, clickmount, click mount,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamask6c_desono-surface-mount
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de productosDesono Surface Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers