Publique sus productos
MDS.INT Interface and PSU for Microphone Discussion System
Biamp

MDS.INT Interface and PSU for Microphone Discussion System

Traducido por Google,

El sistema de debate con micrófono MDS es un sistema de debate de sobremesa de tamaño pequeño a mediano muy flexible. Este sistema de audio fácil de configurar y usar es la solución perfecta para salas de reuniones, salas de juntas y salas de conferencias medianas. Este sistema de debate consta de una unidad de presidente (MDS.CHAIR) y hasta 19 unidades de delegado (MDS.DEL). La interfaz de conexión (MDS.INT) se encuentra al principio de la cadena de micrófonos.

Este sistema MDS tiene un diseño de bucle de circuito único con una configuración sencilla que utiliza cables CAT5 estándar para conectar hasta 20 unidades en una cadena tipo margarita (cada micrófono y adaptador de conmutación se pueden ubicar en cualquier parte del bucle). Cuando el presidente presiona el botón de silencio, solo la unidad del presidente estará activa y todos los delegados se silenciarán y desactivarán. Los delegados pueden presionar un botón para hablar por el micrófono flexible de cuello de ganso. El MDS.INT se conecta fácilmente a cualquier preamplificador o matriz con una entrada MIC con amplio control de ganancia (se necesitan aproximadamente +20dB de ganancia), lo que le permite controlar el volumen y/o usar la salida de grabación para grabar la reunión.

Especificaciones
  • Keywords: mds.int, mds, mds interface, mds psu, mds interface and psu, discussion system, delegate mic, delegate microphone, chair micrphone, board room, meeting room, executive, tabletop discussion system, microphone discussion system,

Especificaciones técnicas
  • Referenciamds-int_commercial-audio-microphone
  • Familia de productoCommercial Audio
  • Grupo de productosCommercial Audio Microphones
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación