Publique sus productos
MP16-G Compact Sound Projector
Biamp

MP16-G Compact Sound Projector

Traducido por Google,

MP16 es un proyector de sonido compacto de 100 voltios que produce un sonido natural para música de fondo y reproducción de voz. Este altavoz le asegura que la gente escuche y entienda sus mensajes o anuncios alto y claro en calles comerciales, estacionamientos, muelles de carga o almacenes.

El MP16 permanecerá libre de oxidación gracias a su rejilla y soporte de aluminio revestido. El woofer es un doble cono de papel estucado de 5,25”.

La forma del soporte permite la instalación sin quitar el soporte, lo que supone una ventaja para ahorrar tiempo. MP16 combina una carcasa robusta con una buena calidad de sonido ideal para muchas aplicaciones industriales o profesionales, tanto en interiores como en exteriores.

Los altavoces MP16 se pueden pintar de cualquier color.

Especificaciones
  • Keywords: apart, projector, horn, mp16-g, mp16g, series, projector series, sound projector, 100 volt, 100volt, messages, advertisements, rust-free, rust free, parking lot, shopping, street, loading dock, warehouse, outdoor, background music, speech, loudspeaker, loud speaker,

Especificaciones técnicas
  • Referenciamp16_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers