Publique sus productos
MPH31-G Horn Loaded Sound Projector
Biamp

MPH31-G Horn Loaded Sound Projector

Traducido por Google,

El MPH31 es un proyector de sonido cargado con bocina adecuado para instalaciones de baja impedancia y 100 voltios. Las aplicaciones utilizadas más comunes son áreas ruidosas donde necesita que el sonido sea más directivo. Sin duda, es la solución ideal para salas de producción, almacenes... Asegúrese de que todos escuchen su mensaje alto y claro.

El MPH31 se ha diseñado especialmente para la música de fondo al aire libre, pero también se puede utilizar en cualquier otro lugar en el que desee beneficiarse de la carcasa resistente y la clasificación IP54. Este proyector de música cargado con bocina puede funcionar con 30, 15, 7,5 y 4 vatios en un sistema de 100 voltios mediante el uso del interruptor simple y de fácil acceso en la parte posterior del altavoz.

Si está buscando una solución para un sonido equilibrado para la reproducción de música y voz, el MPH31 resultará un altavoz muy apreciado con muchas posibilidades. A los instaladores simplemente les encanta el hecho de que no necesitan abrir el gabinete para conectar los cables de los altavoces.

Especificaciones
  • Keywords: apart, projector, horn, mph31-g, mph31g, series, projector series, sound projector, 100 volt, 100volt, messages, advertisements, rust-free, rust free, parking lot, shopping, street, loading dock, warehouse, outdoor, background music, speech, loudspeaker, loud speaker, ip54 rating, ip54, loaded horn, low impedance, mph31,

Especificaciones técnicas
  • Referenciamph31_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers