Publique sus productos
MPLT62-G Powerful Two-Way Long Throw Horn
Biamp

MPLT62-G Powerful Two-Way Long Throw Horn

Traducido por Google,

El MPLT62 es un proyector de música de alta calidad de 100 voltios con bocina de largo alcance bidireccional. Tiene un RMS de manejo de potencia nominal de 62 watts a 100 voltios y tomas de transformador de 62 – 32 – 16 – 8 watts. Su rendimiento de salida de largo alcance brinda un sonido de calidad a largas distancias y en áreas amplias con música y habla. La característica bidireccional hace que su música aún suene natural donde la carcasa en forma de bocina le asegura cubrir una gran distancia.

Gracias al rango de cobertura bien considerado, alta sensibilidad, alto rendimiento, baja distorsión y respuesta de frecuencia extendida, este altavoz de bocina MPLT62 es ideal para señales de voz, música o incluso alarma. Se puede utilizar en aplicaciones al aire libre, como instalaciones recreativas, escuelas, estacionamientos, así como en grandes aplicaciones de interior, como centros deportivos, aeropuertos y salas de exposiciones.

La carcasa del MPLT62 está hecha de ABS de alto impacto. Tiene un woofer HD revestido de 6.5” y un controlador de bocina de 1”. El soporte está hecho de aluminio revestido que hace que el altavoz sea completamente resistente a la intemperie (IP66) y está garantizado contra la corrosión.

El altavoz MPLT62 se puede pintar de cualquier color.

Especificaciones
  • Keywords: mplt62-g, mplt62g, mplt62, industrial, compression, driver, horn, full metal, 100-volt, 100 volt, 100volt, loudspeaker, indoor, outdoor, speech, alarm, alarm signal, high sound pressure, long-distance, long distance, wide horizontal dispersion, horizontal dispersion, weatherproof, long throw, two-way, two way, 2 way, high quality music projector, music, voice, recreational facilities, schools, parking facilities, indoor applications, sports centers, airports, exhibition halls, gym, gymnasium, announcement, ip66, 62 watt, 62w, 62watt,

Especificaciones técnicas
  • Referenciamplt62_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers