Publique sus productos
NPX G1040 Convenience Paging Station
Biamp

NPX G1040 Convenience Paging Station

Traducido por Google,
El NPX G1040 es una estación de voceo conveniente de 4 botones con micrófono de cuello de ganso para usar en los sistemas Qt X y Tesira. El G1040 cuenta con DSP integrado y memoria integrada para admitir funcionalidades de megafonía estándar y avanzadas. El audio digital y los datos de control se pueden transmitir mediante AVB o Dante®. El NPX G1040 puede almacenar cuatro códigos de página configurables por el usuario y hasta 10 mensajes pregrabados. Además, el G1040 admite el montaje en una mesa y en la pared con un "pie" extraíble que permite que la estación de buscapersonas se monte plana contra cualquier superficie, y se incluye una ranura en K para mejorar la seguridad física a través de un candado Kensington® opcional. El NPX G1040 cumple con los requisitos de paginación de conveniencia para instalaciones de todos los tamaños.
Especificaciones
    • Push-to-talk button with status indication
    • Page latch button for hands-free paging
    • Four user-configurable page codes
    • Up to 16 software configurable priority paging levels
    • Audio and control data transmission via AVB or Dante
    • Local digital signal processing
    • Supports tabletop or wall mounting
    • Supports stored message playback (up to 10 messages)
    • 50 minute recording pool for all 10 messages
    • Removable foot for flat mounting
    • Local storage of default and/or custom preambles
    • High-quality gooseneck cardioid microphone
    • Powered by PoE+ (IEEE 802.3at Class 3, 15.4W)
    • Backlit liquid crystal display (LCD) technology
    • Optional PIN to restrict unauthorized use
    • CE marked and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: paging station, convenience paging station, npx, npx g1100, tesira paging, tesira paging station, qt paging, qt x paging, qt x paging station

Especificaciones técnicas
  • Referencianpx-g1040_npx-paging-station
  • Familia de productoTesira
  • Grupo de productosNPX Paging Stations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación