Publique sus productos
NPX H1100 Convenience Paging Station
Biamp

NPX H1100 Convenience Paging Station

Traducido por Google,
El NPX H1100 es una estación de localización de conveniencia de 10 botones con micrófono de mano para usar en sistemas Qt Tesira. El H1100 cuenta con DSP incorporado y memoria integrada para admitir funcionalidades de megafonía estándar y avanzadas. El audio digital y los datos de control se pueden transmitir mediante AVB o Dante®. El NPX H1100 puede almacenar 999 códigos de página configurables por el usuario y hasta 10 mensajes pregrabados. Además, el H1100 admite el montaje en una mesa y en la pared con un "pie" extraíble que permite que la estación de buscapersonas se monte plana contra cualquier superficie, y se incluye una ranura en K para mejorar la seguridad física a través de un candado Kensington® opcional. El NPX H1100 cumple con los requisitos de localización de conveniencia para instalaciones de todos los tamaños.
Especificaciones
    • Push-to-talk button with status indication
    • Page latch button for hands-free paging
    • Up to 999 user-configurable page codes
    • Up to 16 software configurable priority paging levels
    • Audio and control data transmission via AVB or Dante
    • Local digital signal processing
    • Supports tabletop or wall mounting
    • Supports stored message playback (up to 10 messages)
    • 50 minute recording pool for all 10 messages
    • Removable foot for flat mounting
    • Local storage of default and/or custom preambles
    • High-quality, noise-cancelling handheld microphone with magnetic latch
    • Powered by PoE+ (IEEE 802.3at Class 3, 15.4W)
    • Backlit liquid crystal display (LCD) technology
    • Optional PIN to restrict unauthorized use
    • CE marked and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: paging station, convenience paging station, npx, npx g1100, tesira paging, tesira paging station, qt paging, qt x paging, qt x paging station

Especificaciones técnicas
  • Referencianpx-h1100_npx-paging-station
  • Familia de productoTesira
  • Grupo de productosNPX Paging Stations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación