Publique sus productos
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black

    Traducido por Google,

    El OVO3T es un altavoz bidireccional de diseño pequeño de 3' y es uno de los modelos más populares de la serie OVO.

    Las abrazaderas de cable Quick-Fit garantizan un montaje rápido y fácil, y los altavoces OVO3T se pueden pintar en cualquier color.

    El altavoz funciona tanto en 100 voltios como en 16 ohmios de baja impedancia. El soporte incluido permite un posicionamiento flexible, mientras que la resistente carcasa de plástico ABS garantiza años de disfrute musical sin problemas.

    Especificaciones
    • Keywords: ovo3t, ovo 3t, ovo, ovo3t-bl, ovo3t-w, 3', 3 inch, small design, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, angles, hide,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaovo3t_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers