Publique sus productos
OVO5P-BL Active Loudspeaker Set 5" Black
OVO5P-BL Active Loudspeaker Set 5" Black
    Biamp

    OVO5P-BL Active Loudspeaker Set 5" Black

    Traducido por Google,

    OVO5P es un conjunto de altavoces activos que consta de un altavoz activo y otro pasivo. Un conjunto de altavoces con una excelente calidad musical, una reproducción de voz nítida y un alto nivel de sonido con una potencia de salida de 2 x 20 W.

    El altavoz bass reflex OVO5P tiene un woofer de 5 ¼ pulgadas y un tweeter de cúpula blanda de 1”. Tiene opciones de control de volumen y control de graves y agudos separados. La entrada mini-jack estéreo del OVO5P con mayor sensibilidad le permite conectar una computadora portátil, un iPod o un reproductor de MP3. También está disponible en el OVO5P una entrada estéreo RCA/Cinch para señales de nivel de línea no balanceadas.

    El OVO5P ha sido diseñado para una amplia gama de aplicaciones de instalación en interiores, como aulas, salas de juntas, habitaciones de hotel o muchas otras aplicaciones en interiores donde se necesita un altavoz elegante pero económico.

    OVO5P tiene muchas posibilidades de montaje en pared gracias a los soportes de altavoz de metal pintado que tienen varios ángulos de instalación posibles. Gracias al soporte de suelo, OVO5P también se puede colocar de forma independiente, por ejemplo, en su escritorio.

    Especificaciones
    • Keywords: ovo, ovo 5p, ovo5p, ovo5p-bl, ovo5p-w, obo5pbl, obo5pw, active, loudspeaker, loud speaker, speaker, 5', 5 inch, 2 x 20 watt, stereo mini-jack, indoor, class room, boardroom, hotel, room, wall mount, floor standing, freestanding, free standing, on desk, music, ipod, mp3, laptop, stereo rca, cinch, input,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaovo5p_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers