Publique sus productos
OVO8-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black
Biamp

OVO8-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black

Traducido por Google,

OVO8 es un altavoz de gabinete de dos vías, potente y de baja impedancia de 8'. Este altavoz de gabinete de alta calidad le brinda graves profundos para un sonido maravilloso. Este altavoz potente pero compacto es fácil de integrar en cualquier habitación grande, sea cual sea el estilo interior.

El OVO8 viene en blanco (-W).

El soporte incluido permite un posicionamiento flexible, mientras que la resistente carcasa de plástico ABS garantiza años de disfrute musical sin problemas. Las abrazaderas de cable Quick-Fit garantizan un montaje rápido y fácil, pero el altavoz también se puede colocar de forma independiente en un estante.

La carcasa de OVO8 está hecha de plástico ABS. El altavoz tiene un woofer de cono de papel de 8', un tweeter de cúpula de seda de 1' y una rejilla doble de acero pintado.

Especificaciones
  • Keywords: ovo, ovo 8, ovo8, ovo8-bl, ovo8-w, 8', 8 inch, design, cabinet, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, interior, style, wall bracket, freestanding, on shelf, free standing, black, white, paint, powerful, compact,

Especificaciones técnicas
  • Referenciaovo8_commercial-loudspeakers-surface-mount
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Surface Mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers